TV Ø 10 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_10.prj},{NB=TV10-044(0)},{CODE=TV10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=2.4},{SX=0.0},{S1=11},{F1=26},{S2=13.2},{F2=31},{S3=15.4},{F3=37},{SN=17.6},{FN=42},{SB=23.1},{FB=53},{MAT=Cr-Si},{D=1.1},{DE=8.3},{D1=1.100},{RG1=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
D
Cross wire section
[mm]
TV10-025
TV10-025
10
5
25
4.4
0.000
25.000
6.3
28
7.5
33
8.8
39
10
44
13.2
1.1
TV10-032
TV10-032
10
5
32
3.4
0.000
32.000
8
27
9.6
33
11.2
38
12.8
44
16.5
1.1
TV10-038
TV10-038
10
5
38
2.8
0.000
38.000
9.5
26
11.4
32
13.3
37
15.2
42
19.8
1.1
TV10-044
TV10-044
10
5
44
2.4
0.000
44.000
11
26
13.2
31
15.4
37
17.6
42
23.1
1.1
TV10-051
TV10-051
10
5
51
2.1
0.000
51.000
12.8
27
15.3
32
17.9
37
20.4
43
26.9
1.1
TV10-064
TV10-064
10
5
64
1.6
0.000
64.000
16
26
19.2
31
22.4
36
25.6
42
33.3
1.1
TV10-076
TV10-076
10
5
76
1.3
0.000
76.000
19
25
22.8
30
26.6
35
30.4
40
39.6
1.1
TV10-305
TV10-305
10
5
305
0.3
0.000
305.000
76.3
24
91.5
29
107
32
122
38
157.2
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청