TTP - Inserto testa piana
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_salva_filetto
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_salva_filetto/ttp.prj},{NB=7372516},{SHA256=MkAEW4zJC3sQlfUvQaQ17K/T2pdnIpFXmEkuChSPG1Y=},{INAME=7372516},{NAME=7372516},{NNCUSTOM=TTP},{NTCUSTOM=Inserto testa piana},{NBCUSTOM=7372516},{LINACUSTOM=7372516},{STEPFILE=7372516.stp},{PNGFILE=TTP},{DWGFILE=TTP},{CODE=7372516},{MOD=TTP/17},{D=17.0},{D1=22},{H=8.2},{H1=10.8},{MAT=Polietilene naturale.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7372500
7372500
TTP/7,3
7.3
14
6.0
8.0
Polietilene naturale.
7372502
7372502
TTP/9,3
9.3
14
4.5
6.5
Polietilene naturale.
7372504
7372504
TTP/9,3
9.3
16
6.8
8.3
Polietilene naturale.
7372506
7372506
TTP/10,7
10.7
14
5.5
7.5
Polietilene naturale.
7372508
7372508
TTP/11,9
11.9
16
7.0
9.0
Polietilene naturale.
7372510
7372510
TTP/12,8
12.8
20
7.8
10.3
Polietilene naturale.
7372512
7372512
TTP/13,7
13.7
20
8.0
10.0
Polietilene naturale.
7372514
7372514
TTP/15,6
15.6
20
8.0
10.0
Polietilene naturale.
7372516
7372516
TTP/17
17.0
22
8.2
10.8
Polietilene naturale.
7372518
7372518
TTP/19,3
19.3
25
8.0
10.5
Polietilene naturale.
7372520
7372520
TTP/20,5
20.5
30
10.7
13.2
Polietilene naturale.
7372522
7372522
TTP/21,2
21.2
25
7.5
9.5
Polietilene naturale.
7372524
7372524
TTP/22,4
22.4
28
9.0
12.0
Polietilene naturale.
7372526
7372526
TTP/24,6
24.6
28
9.0
12.0
Polietilene naturale.
7372528
7372528
TTP/25,5
25.5
28
7.5
9.5
Polietilene naturale.
7372530
7372530
TTP/26,5
26.5
28
9.0
12.0
Polietilene naturale.
7372532
7372532
TTP/30,5
30.5
36
12.0
15.0
Polietilene naturale.
7372534
7372534
TTP/31,8
31.8
36
10.0
12.5
Polietilene naturale.
7372536
7372536
TTP/33,5
33.5
36
12.0
15.0
Polietilene naturale.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
494366 - Push-In Plugs
Essentra Components
17.07.2014
TT - Inserti a lamelle per tubi tondi
GAMM
05.05.2022
TPFL - Tappo per fori su lamiere
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청