카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TSRtc - Stem support for caster - For swivel caster with central hole - Simplified view
HPC
Conveyor and assembly parts
Handling
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/handling/wheels/tsrtc.prj},{NB=hpc_TSR20-200/TC/SS},{REF=TSR20-200/TC/SS},{D=M20x2.5},{F=M12x1.75},{A=37},{B=200},{H=222},{AF=17},{D1=0},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{PPATH=tsrtc/tsrtc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
F
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
AF
[mm]
D1
Ø
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - TSR16-150/TC/SS
TSR16-150/TC/SS
M16x2
M12x1.75
37
150
171
13
0
Simplified view
HPC - TSR16-200/TC/SS
TSR16-200/TC/SS
M16x2
M12x1.75
37
200
221
13
0
Simplified view
HPC - TSR20-150/TC/SS
TSR20-150/TC/SS
M20x2.5
M12x1.75
37
150
172
17
0
Simplified view
HPC - TSR20-200/TC/SS
TSR20-200/TC/SS
M20x2.5
M12x1.75
37
200
222
17
0
Simplified view
HPC - TSR24-150/TC/SS
TSR24-150/TC/SS
M24x3
M12x1.75
37
150
172
20
0
Simplified view
HPC - TSR24-200/TC/SS
TSR24-200/TC/SS
M24x3
M12x1.75
37
200
222
20
0
Simplified view
HPC - TSR-ROND12-60/SS
TSR-ROND12-60/SS
-
-
0
0
0
0
60
Simplified view
HPC - TSR-ROND12-80/SS
TSR-ROND12-80/SS
-
-
0
0
0
0
80
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청