您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
True Union Diaphragm Valve Type 14 (Pneumatic Actuated Type AN) , Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Pneumatic actuated Type AN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_14_an/di_va_pn_ac_an_jis_socket.prj},{NB=AT1NFUESD025},{CNSORDERNO=AT1NFUESD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D1=32.00},{ML=22},{L=172},{DD1=70},{D2=67x80},{D3=130},{H=193},{H1=18.5},{A3=68},{S=25},{SS1=7.000},{S2=13},{D11=-},{L1=12.5},{S1=43},{T=-},{MD1=32.000},{MD1C=22.000},{S1X=43.000},{DD2=67.000},{VERS=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[Inch]
MD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
DD1
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S2
[mm]
S1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
AT1NFUESJ015
AT1NFUESJ015
JIS
15
1/2
16
22.11
20
134
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ020
AT1NFUESJ020
JIS
20
3/4
20
26.13
24
156
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ025
AT1NFUESJ025
JIS
25
1
25
32.16
27
186
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ032
AT1NFUESJ032
JIS
32
1 1/4
32
38.19
30
200
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ040
AT1NFUESJ040
JIS
40
1 1/2
40
48.21
37
271
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
9
1/37
AT1NFUESJ050
AT1NFUESJ050
JIS
50
2
52
60.25
42
303
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
9
1/37
AT1NFUESD015
AT1NFUESD015
DIN
15
1/2
16
20.00
16
128
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
27
-
AT1NFUESD020
AT1NFUESD020
DIN
20
3/4
20
25.00
19
147
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
33
-
AT1NFUESD025
AT1NFUESD025
DIN
25
1
25
32.00
22
172
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
43
-
AT1NFUESD032
AT1NFUESD032
DIN
32
1 1/4
32
40.00
26
188
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
52
-
AT1NFUESD040
AT1NFUESD040
DIN
40
1 1/2
40
50.00
31
246
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
63
-
AT1NFUESD050
AT1NFUESD050
DIN
50
2
52
63.00
38
294
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
76
-
AT1NFUESA015
AT1NFUESA015
ANSI
15
1/2
16
21.54
22
139
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA020
AT1NFUESA020
ANSI
20
3/4
20
26.87
25
157
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA025
AT1NFUESA025
ANSI
25
1
25
33.65
29
186
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA032
AT1NFUESA032
ANSI
32
1 1/4
32
42.42
32
202
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA040
AT1NFUESA040
ANSI
40
1 1/2
40
48.56
35
266
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
9
-
AT1NFUESA050
AT1NFUESA050
ANSI
50
2
52
60.63
38
293
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
9
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求