카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 28B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_28b_3.prj},{NB=103440018},{Z=18},{DE=274.0},{DP=255.98},{CNSORDERNO=103440018},{DM=160},{DMX=160.0},{D3=30},{A=180},{KG=51.76},{B3=148},{B1=28.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103440008
8
132.0
116.15
103440008
74
30
180
7.04
148
28.8
5
44
103440009
9
146.0
129.96
103440009
88
30
180
9.89
148
28.8
5
44
103440010
10
160.0
143.85
103440010
100
30
180
13.10
148
28.8
5
44
103440011
11
174.0
157.77
103440011
112
30
180
16.73
148
28.8
5
44
103440012
12
188.0
171.74
103440012
125
30
180
20.84
148
28.8
5
44
103440013
13
204.0
185.75
103440013
125
30
180
24.70
148
28.8
5
44
103440014
14
218.0
199.76
103440014
125
30
180
28.93
148
28.8
5
44
103440015
15
232.0
213.79
103440015
145
30
180
34.58
148
28.8
5
44
103440016
16
246.0
227.84
103440016
160
30
180
40.44
148
28.8
5
44
103440017
17
260.0
241.90
103440017
160
30
180
45.77
148
28.8
5
44
103440018
18
274.0
255.98
103440018
160
30
180
51.76
148
28.8
5
44
103440019
19
289.0
270.06
103440019
180
30
180
58.07
148
28.8
5
44
103440020
20
303.0
284.15
103440020
180
30
180
64.49
148
28.8
5
44
103440021
21
317.0
298.24
103440021
180
40
180
71.28
148
28.8
5
44
103440023
23
345.0
326.44
103440023
*180
40
180
85.94
148
28.8
5
44
103440025
25
373.0
354.66
103440025
*180
40
180
112.07
148
28.8
5
44
103440030
30
444.0
425.24
103440030
*180
40
180
148.79
148
28.8
5
44
103440038
38
557.0
538.27
103440038
*200
40
180
244.01
148
28.8
5
44
103440040
40
585.0
566.54
103440040
*200
40
180
271.10
148
28.8
5
44
103440045
45
656.0
637.22
103440045
*200
40
209
352.63
148
28.8
5
44
103440057
57
825.0
806.90
103440057
*200
40
209
567.76
148
28.8
5
44
103440076
76
1095.0
1075.62
103440076
*238
40
217
1024.97
148
28.8
5
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청