카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 24B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_24b_3.prj},{NB=203420023},{Z=23},{DE=294.5},{DP=279.80},{CNSORDERNO=203420023},{D3=40},{KG=47.36},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203420008
8
113.0
99.55
203420008
25
3.67
120.3
23.6
4
38
203420009
9
125.0
111.40
203420009
25
5.10
120.3
23.6
4
38
203420010
10
137.0
123.29
203420010
25
6.75
120.3
23.6
4
38
203420011
11
149.0
135.21
203420011
30
8.42
120.3
23.6
4
38
203420012
12
161.0
147.22
203420012
30
10.50
120.3
23.6
4
38
203420013
13
173.0
159.18
203420013
30
12.81
120.3
23.6
4
38
203420014
14
185.0
171.22
203420014
30
15.33
120.3
23.6
4
38
203420015
15
197.0
183.26
203420015
30
18.08
120.3
23.6
4
38
203420016
16
209.0
195.30
203420016
30
21.04
120.3
23.6
4
38
203420017
17
221.0
207.34
203420017
30
24.22
120.3
23.6
4
38
203420018
18
233.0
219.42
203420018
30
27.61
120.3
23.6
4
38
203420019
19
245.5
231.49
203420019
30
31.23
120.3
23.6
4
38
203420020
20
257.5
243.57
203420020
30
35.06
120.3
23.6
4
38
203420021
21
270.5
255.65
203420021
40
38.60
120.3
23.6
4
38
203420022
22
282.5
267.73
203420022
40
42.87
120.3
23.6
4
38
203420023
23
294.5
279.80
203420023
40
47.36
120.3
23.6
4
38
203420024
24
307.0
291.88
203420024
40
52.07
120.3
23.6
4
38
203420025
25
319.0
304.00
203420025
40
56.99
120.3
23.6
4
38
203420026
26
331.0
316.08
203420026
40
62.14
120.3
23.6
4
38
203420027
27
343.0
328.19
203420027
40
67.50
120.3
23.6
4
38
203420028
28
355.0
340.27
203420028
40
73.08
120.3
23.6
4
38
203420030
30
379.5
364.50
203420030
40
84.90
120.3
23.6
4
38
203420032
32
403.5
388.69
203420032
40
97.59
120.3
23.6
4
38
203420035
35
440.0
425.04
203420035
40
118.26
120.3
23.6
4
38
203420038
38
476.5
461.39
203420038
40
140.90
120.3
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청