카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 06B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_06b_3.prj},{NB=203330032},{Z=32},{DE=100.9},{DP=97.17},{CNSORDERNO=203330032},{D3=16},{KG=1.26},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203330008
8
28.6
24.89
203330008
8
0.04
25.6
5.2
1
10
203330009
9
31.5
27.85
203330009
8
0.06
25.6
5.2
1
10
203330010
10
34.5
30.82
203330010
10
0.08
25.6
5.2
1
10
203330011
11
37.5
33.80
203330011
12
0.09
25.6
5.2
1
10
203330012
12
40.5
36.80
203330012
12
0.12
25.6
5.2
1
10
203330013
13
43.5
39.80
203330013
12
0.15
25.6
5.2
1
10
203330014
14
46.5
42.80
203330014
12
0.18
25.6
5.2
1
10
203330015
15
49.5
45.81
203330015
12
0.22
25.6
5.2
1
10
203330016
16
52.5
48.82
203330016
12
0.26
25.6
5.2
1
10
203330017
17
55.5
51.83
203330017
12
0.30
25.6
5.2
1
10
203330018
18
58.6
54.85
203330018
12
0.35
25.6
5.2
1
10
203330019
19
61.6
57.87
203330019
12
0.39
25.6
5.2
1
10
203330020
20
64.6
60.89
203330020
12
0.44
25.6
5.2
1
10
203330021
21
67.6
63.91
203330021
16
0.48
25.6
5.2
1
10
203330022
22
70.6
66.93
203330022
16
0.54
25.6
5.2
1
10
203330023
23
73.7
69.95
203330023
16
0.59
25.6
5.2
1
10
203330024
24
76.7
72.97
203330024
16
0.66
25.6
5.2
1
10
203330025
25
79.7
76.00
203330025
16
0.72
25.6
5.2
1
10
203330026
26
82.7
79.02
203330026
16
0.79
25.6
5.2
1
10
203330027
27
85.7
82.04
203330027
16
0.86
25.6
5.2
1
10
203330028
28
88.8
85.07
203330028
16
0.93
25.6
5.2
1
10
203330029
29
91.8
88.09
203330029
16
1.01
25.6
5.2
1
10
203330030
30
94.8
91.12
203330030
16
1.09
25.6
5.2
1
10
203330031
31
97.9
94.15
203330031
16
1.17
25.6
5.2
1
10
203330032
32
100.9
97.17
203330032
16
1.26
25.6
5.2
1
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청