카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
TR' polyurethane wheels high thickness, aluminium centre, fixed twin bracket EEG MHD - High thickness 'TR' polyurethane wheels with aluminum centre
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
Wheels with thick TR polyurethane and aluminium centre (EEG MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65ht_eeg_mhd/65ht_sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=658174},{COD=658174},{BR=2},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x175},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC=1400},{LC1=1100},{W=6.28},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=658074},{COD2=658174},{COD3=658274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{PPATH=65ht_eeg_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
658174
658174
160
50+50
221
135x175
105x80
11
55
1400
1100
6.28
658176
658176
200
50+50
258
135x175
105x80
11
65
1500
1280
7.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청