Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tln_new_asmtab.prj},{NB=TLN30P-0450R(0)},{INFO1=info1_tln..p},{TYP=TLN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{TS=R},{A=76},{B=23.9},{D=29.5},{E=37},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tln_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long desrciption
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Fixing screw
ⁿ/ₐ
C
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[kg]
TLN30P-0450R
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TLN30P-0450R
TLN...P
30
460
76
23.9
29.5
37
Ø 6.5
M5 ISO7380
720
2118
6
1.9
TLN40P-0610R
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TLN40P-0610R
TLN...P
40
620
104
33.8
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1438
4230
8
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N,...
Rollon
24.11.2021
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm...
Rollon
24.11.2021
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
17.10.2023
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N,...
Rollon
24.11.2021
DEF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
HTT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300...
Rollon
24.11.2021
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
DSB - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 잠금 시스템(최대 하중 9816N, 최대 닫은 상태 길이 19...
Rollon
24.11.2021
HGS - 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 고강성, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1400N, 최대...
Rollon
24.11.2021
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
DSD - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크(최대 하중 38018 N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
Uniline - 벨트 구동 리니어 액추에이터, 볼 베어링 슬라이더, 오염 환경 보호(최대 하중 19360N, 최대 스크토크 5700m...
Rollon
09.02.2024
DSS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청