Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TLN...P - 渗氮钢伸缩导轨,用于可变行程应用,完全伸长,滚珠轴承(最大承重 5094 N,最大长度 1970 mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tln_new_asmtab.prj},{NB=TLN30P-0450R(0)},{INFO1=info1_tln..p},{TYP=TLN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{TS=R},{A=76},{B=23.9},{D=29.5},{E=37},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tln_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
INFO1
Long desrciption
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Fixing screw
ⁿ/ₐ
C
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
TLN30P-0450R
TLN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Ro...
TLN30P-0450R
TLN...P
30
460
76
23.9
29.5
37
Ø 6.5
M5 ISO7380
720
2118
6
1.9
TLN40P-0610R
TLN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Ro...
TLN40P-0610R
TLN...P
40
620
104
33.8
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1438
4230
8
5.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求