카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Ball Bearing Sliding Systems
Ball Bearing Guide Rails
Ball Bearing Guide Rails
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07020000/l4_d07020300/ball_bearing_guide_rails/tlm-3107.prj},{NB=TLM-3147},{PN=TLM-3147},{AMERSID=1047217},{APACID=-},{EMEAID=-},{NO=3},{MATERIAL=Carbon Steel},{SIZE=45},{B1=45},{J1=37.0},{F1=14.0},{F2=20},{G1=15.0},{S2=M12},{XL=105},{Y=23},{D1=2460},{NOHL=24},{TOPWIDTH=32.100},{BOTTOMCHAMFERWID=1.500},{TOPCHAMFERWIDTHS=0.400},{A=34.030},{B=33.100},{C=32.900},{D=25.570},{E=24.950},{F=27.350},{H=27.650},{I=35.250},{J=36.210},{M=4.550},{L=1.850},{O=9.930},{N=8.000},{ARADIUS=0.500},{BRADIUS=0.520},{CRADIUS=4.117},{DRADIUS=0.429},{ERADIUS=1.000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/ball-bearing-guide-rails/tlm-3147}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
B1
B1 Rail Width
[mm]
J1
J1 Rail Height
[mm]
F1
F1 Hole Size
[mm]
G1
G1 Counterbore Depth
[mm]
S2
S3 Counterbore Diameter
ⁿ/ₐ
XL
X Hole Spacing Center to Center
[mm]
Y
Y Hole Spacing
[mm]
TLM-3107
TLM-3107
1047180
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3108
TLM-3108
1047181
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3109
TLM-3109
1047182
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3110
TLM-3110
1047183
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3111
TLM-3111
1047184
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3112
TLM-3112
1047185
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3113
TLM-3113
1047186
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3114
TLM-3114
1047187
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3115
TLM-3115
1047188
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3116
TLM-3116
1047189
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3117
TLM-3117
1108429
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3118
TLM-3118
1047190
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3119
TLM-3119
1047191
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3120
TLM-3120
1047192
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3121
TLM-3121
1047193
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3122
TLM-3122
1047194
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3123
TLM-3123
1047195
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3124
TLM-3124
1047196
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3125
TLM-3125
1047197
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3126
TLM-3126
1047198
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3127
TLM-3127
1047199
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3128
TLM-3128
1047200
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3129
TLM-3129
1047201
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3130
TLM-3130
1047202
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3131
TLM-3131
1047203
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청