카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-20 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 8M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m20_asmtab.prj},{NB=42020040},{DESCRIPTION=40 8M 20},{CNSORDERNO=42020040},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=0},{F=28},{L=38},{D=14},{N=321},{KG=1.85},{I=90.0},{VER=20},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
42020022
22 8M 20
42020022
2F
St
22
56.02
54.65
60
43
0
28
38
12
308
0.54
42020024
24 8M 20
42020024
2F
St
24
61.11
59.74
66
45
0
28
38
12
310
0.65
42020026
26 8M 20
42020026
2F
St
26
66.21
64.84
71
48
0
28
38
12
311
0.80
42020028
28 8M 20
42020028
2F
St
28
71.30
70.08
75
50
0
28
38
14
312
0.88
42020030
30 8M 20
42020030
2F
St
30
76.39
75.13
83
55
0
28
38
14
314
1.00
42020032
32 8M 20
42020032
2F
St
32
81.49
80.16
87
60
0
28
38
14
315
1.20
42020034
34 8M 20
42020034
2F
St
34
86.58
85.21
91
66
0
28
38
14
316
1.40
42020036
36 8M 20
42020036
2F
St
36
91.67
90.30
98
70
0
28
38
14
319
1.60
42020038
38 8M 20
42020038
2F
St
38
96.77
95.39
103
75
0
28
38
14
320
1.70
42020040
40 8M 20
42020040
2F
St
40
101.86
100.49
106
75
0
28
38
14
321
1.85
42020044
44 8M 20
42020044
2F
St
44
112.05
110.67
119
75
0
28
38
14
325
2.10
42020048
48 8M 20
42020048
2F
St
48
122.23
120.86
127
75
0
28
38
14
327
2.50
42020056
56 8M 20
42020056
3F
St
56
142.60
141.23
148
80
116
28
38
14
333
2.82
42020064
64 8M 20
42020064
3F
St
64
162.97
161.60
168
80
137
28
38
14
338
3.22
42020072
72 8M 20
42020072
3F
St
72
183.35
181.97
192
80
158
28
38
14
340
3.74
42020080
80 8M 20
42020080
3
GG
80
203.72
202.35
0
90
180
28
38
14
0
3.78
42020090
90 8M 20
42020090
3
GG
90
229.18
227.81
0
90
204
28
38
14
0
4.57
42020112
*112 8M 20
42020112
4
GG
112
285.21
283.83
0
90
254
28
38
18
0
0.00
42020144
*144 8M 20
42020144
4
GG
144
366.69
365.32
0
90
336
28
38
20
0
0.00
42020168
*168 8M 20
42020168
4
GG
168
427.81
426.44
0
100
400
28
38
20
0
0.00
42020192
*192 8M 20
42020192
4
GG
192
488.92
487.55
0
100
460
28
38
20
0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청