slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 55 for belt width 55 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_55_asmtab.prj},{NB=T22190},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 48 14M 55/7F},{DESCRIPTION=48 14M 55},{CNSORDERNO=T22190},{TYPE=7F},{MAT=GG},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=135},{DI=170},{F=70},{L=70},{D=24},{N=412},{KG=13.50},{I=190.0},{VER=55},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=43055048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22181
Timing belt pulley profil...
28 14M 55
T22181
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
70
85
24
400
5.70
T22183
Timing belt pulley profil...
30 14M 55
T22183
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
70
85
24
401
7.10
T22184
Timing belt pulley profil...
32 14M 55
T22184
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
70
85
24
403
7.90
T22185
Timing belt pulley profil...
34 14M 55
T22185
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
70
85
24
404
9.33
T22186
Timing belt pulley profil...
36 14M 55
T22186
2F
St
36
160.43
157.68
168
100
0
70
85
24
405
10.49
T22187
Timing belt pulley profil...
38 14M 55
T22187
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
70
85
24
406
12.11
T22188
Timing belt pulley profil...
40 14M 55
T22188
2F
St
40
178.25
175.49
188
120
0
70
85
24
407
13.30
T22189
Timing belt pulley profil...
44 14M 55
T22189
2F
St
44
196.08
193.28
211
120
0
70
85
24
411
16.12
T22190
Timing belt pulley profil...
48 14M 55
T22190
7F
GG
48
213.90
211.11
226
135
170
70
70
24
412
13.50
T22191
Timing belt pulley profil...
56 14M 55
T22191
7F
GG
56
249.55
246.76
256
135
207
70
70
28
416
15.78
T41522
Timing belt pulley profil...
64 14M 55
T41522
7F
GG
64
285.21
282.41
296
135
240
70
70
28
418
19.04
T41523
Timing belt pulley profil...
72 14M 55
T41523
8
GG
72
320.86
318.06
0
135
278
70
70
28
0
18.41
T41524
Timing belt pulley profil...
80 14M 55
T41524
8
GG
80
356.51
353.71
0
135
314
70
70
28
0
20.27
T41525
Timing belt pulley profil...
90 14M 55
T41525
8
GG
90
401.07
398.28
0
135
358
70
70
28
0
22.98
T41526
Timing belt pulley profil...
112 14M 55
T41526
8
GG
112
499.11
496.32
0
135
456
70
70
28
0
29.29
T41527
Timing belt pulley profil...
144 14M 55
T41527
8
GG
144
641.71
638.92
0
135
600
70
70
28
0
36.00
T41528
Timing belt pulley profil...
168 14M 55
T41528
8
GG
168
748.86
745.87
0
135
706
70
70
28
0
40.00
T41529
Timing belt pulley profil...
192 14M 55
T41529
8
GG
192
855.62
852.82
0
135
813
70
70
28
0
47.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청