카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TGS400... - COMPACT SERIES
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
TGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/tgs/tgs400_asmtab.prj},{NB=TGS400-25-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=1},{VERS=/},{MCODE=400},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=25},{CORSAMAX2=25},{CU=0.0},{LMIN=95},{L=120},{M=/},{F=/},{A=1},{D=25},{DS=15},{G=11.5},{R=1},{K=5},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=M5 x 6 (2x)},{MB=M6 x 11},{J=14},{J1=/},{BAR=204},{IN=360},{FIN=520},{RATIO=/},{CICLIMIN=120},{VOLUMEGAS=0.018},{PESO=0.24},{T=R 1,5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{FT=/},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{PPATH=tgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODELLO
Model
ⁿ/ₐ
CORSAMAX
Max. stroke
[mm]
LMIN
Chamber height
[mm]
L
Total height
[mm]
A
Overstroke protection
[mm]
D
Chamber diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
G
[mm]
R
Gap range
[mm]
K
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MA
Fastening threads
ⁿ/ₐ
MB
Carico/Scarico/Fissaggio
[mm]
J
Distance between fixing holes
[mm]
IN
Initial force
[daN]
FIN
Final force
[daN]
CICLIMIN
Max. cycles per minute
[/]
VOLUMEGAS
Volumegas
[Litri]
PESO
Weight
[kg]
INFO
ⁿ/ₐ
TGS400-10-A
TGS400-10-A
10
60
70
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
510
300
0.006
0.18
Inner geometry does not c...
TGS400-16-A
TGS400-16-A
16
75
91
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
510
190
0.011
0.20
Inner geometry does not c...
TGS400-25-A
TGS400-25-A
25
95
120
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
520
120
0.018
0.24
Inner geometry does not c...
TGS400-32-A
TGS400-32-A
32
108
140
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
520
90
0.022
0.26
Inner geometry does not c...
TGS400-40-A
TGS400-40-A
40
125
165
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
530
75
0.028
0.30
Inner geometry does not c...
TGS400-50-A
TGS400-50-A
50
145
195
1
25
15
11.5
1
5
/
/
M5 x 6 (2x)
M6 x 11
14
360
530
60
0.035
0.33
Inner geometry does not c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청