TFZB - 무급유 부시 - PTFE 수지 - 스트레이트형
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/tfzb.prj},{NB=TFZB6-5},{MAT=PTFE},{TR=-200~200},{DD=6},{DDTOL=+0.182/+0.132},{L=5},{L1=5,8,10},{D=9},{DTOL=+0.090/+0.040},{HS=9},{HSTOL=+0.015/0},{TOL=+0.125/+0.075},{SIZE=6},{SIZETOL=-0.004/-0.012},{AA=C0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
??
ⁿ/ₐ
TR
열저항
[°C]
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
HS
홀사이즈(하우징직경)
[mm]
HSTOL
홀사이즈(하우징직경)공차
[mm]
TOL
공차(참고)-압입후내경
[mm]
SIZE
사이즈 (축경)
[mm]
SIZETOL
사이즈 (축경)공차
[mm]
AA
a (면취치수)
[mm]
TFZB3-3
TFZB3-3
PTFE
-200~200
3
+0.179/+0.129
0/-0.2
6
+0.090/+0.040
6
+0.012/0
+0.120/+0.070
3
-0.002/-0.008
C0.3
TFZB4-3
TFZB4-3
PTFE
-200~200
4
+0.179/+0.129
0/-0.2
7
+0.090/+0.040
7
+0.015/0
+0.122/+0.072
4
-0.004/-0.012
C0.3
TFZB5-5
TFZB5-5
PTFE
-200~200
5
+0.179/+0.129
0/-0.2
8
+0.090/+0.040
8
+0.015/0
+0.122/+0.072
5
-0.004/-0.012
C0.3
TFZB6-5
TFZB6-5
PTFE
-200~200
6
+0.182/+0.132
0/-0.2
9
+0.090/+0.040
9
+0.015/0
+0.125/+0.075
6
-0.004/-0.012
C0.3
TFZB8-8
TFZB8-8
PTFE
-200~200
8
+0.197/+0.147
0/-0.2
12
+0.100/+0.050
12
+0.018/0
+0.131/+0.081
8
-0.005/-0.014
C0.5
TFZB10-8
TFZB10-8
PTFE
-200~200
10
+0.210/+0.160
0/-0.2
14
+0.100/+0.050
14
+0.018/0
+0.144/+0.094
10
-0.005/-0.014
C0.5
TFZB12-10
TFZB12-10
PTFE
-200~200
12
+0.212/+0.162
0/-0.25
16
+0.100/+0.050
16
+0.018/0
+0.146/+0.096
12
-0.006/-0.017
C0.5
TFZB16-12
TFZB16-12
PTFE
-200~200
16
+0.239/+0.169
0/-0.25
22
+0.100/+0.050
22
+0.021/0
+0.175/+0.105
16
-0.006/-0.017
C0.5
TFZB20-15
TFZB20-15
PTFE
-200~200
20
+0.303/+0.183
0/-0.25
26
+0.110/+0.060
26
+0.021/0
+0.229/+0.109
20
-0.007/-0.020
C0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청