카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® GB-Series with pressure fit flange - Temposonics GB-S / GB-N
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® GB-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/gb_serie/g_serie_gb_asmtab.prj},{NB=GB J 0025M D34 1 V0 H C(M,S,V0,,,,,)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Stab},{BR=Rod},{AB=J},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=25.0},{ANS=D34},{BS=+24 VDC (–15 / +20 %)},{AG=V0},{DL=},{KOD=},{AL=},{FILTER=},{AF=},{BST=H},{PG=Über Kabelverbindung},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=1},{PPATH=../gb_serie/assemblies/g_serie_gb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
PG
Programming
ⁿ/ₐ
GB J 0025M D34 1 V0 H C
Analog
GB: Rod
1: +24 VDC (–15 / +20 %)
C: Via cable
GB J 0025M D84 1 S1B1100 ...
SSI
GB: Rod
1: +24 VDC (–15 / +20 %)
C: Via cable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청