카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahlleichtbau
Kohlenstoffstahl - Gewindeformbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahlleichtbau/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/tdbl_t.prj},{NB=SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23},{CNSORDERNO=nonut®-TDBL-T-10,6×23},{ARTNR=1542223},{TYP=TDBL-T},{VERS=2},{KOPF=Sechskantkopf},{DS=No},{TEXT1=Gewindeformbefestiger Stahlbau},{TEXT2=},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=0-13},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=23.0},{L1=3.000},{D1=20.00},{D2=10.60},{D3=6.5},{D4=9.000},{D6=17.8},{SW=16},{H=8.20},{H2=1.6},{H3=0.53},{GW=22.670},{N1=6},{N2=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS nonut®-TDBL-T-8,6×16 ...
nonut®-TDBL-T-8,6×16
1542214
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-9
Carbon steel
16.0
16.00
8.60
5.5
13
13.000
SFS nonut®-TDBLF-T-F-8,6×...
nonut®-TDBLF-T-F-8,6×16
1541860
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-9
Carbon steel
16.0
16.00
8.60
5.5
13
10.100
SFS nonut®-TDBL-T-8,6×50 ...
nonut®-TDBL-T-8,6×50
1607124
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-43
Carbon steel
50.0
20.00
8.60
5.5
13
25.400
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23...
nonut®-TDBL-T-10,6×23
1542223
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
20.00
10.60
6.5
16
22.670
SFS nonut®-TDBLF-T-10,6×2...
nonut®-TDBLF-T-10,6×23
1542229
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
20.00
10.60
6.5
16
24.300
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×30...
nonut®-TDBL-T-10,6×30
1542217
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-20
Carbon steel
30.0
20.00
10.60
6.5
16
28.330
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×50...
nonut®-TDBL-T-10,6×50
1561761
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-40
Carbon steel
50.0
20.00
10.60
6.5
16
39.500
SFS nonut®-TDBLF-T-13,4×2...
nonut®-TDBLF-T-13,4×23
1589570
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
22.00
13.40
9.4
16
45.000
SFS nonut®-TDBLF-T-13,4×3...
nonut®-TDBLF-T-13,4×33
1592605
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-23
Carbon steel
33.0
22.00
13.40
9.4
16
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청