카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
TBS - 서포트 레일 유닛
삼익정공
리니어 부싱
S(T)BR
TBS
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sbr-tbr/tbs/tbs.prj},{NB=TBSg620-500L (25 3)},{PN=TBS20A},{SHAFT=},{TOL=g6},{SD=Φ20},{L=500},{N=25},{E=27.5},{HH=29.0},{B=55},{H=19.72},{T=8},{F=19.0},{X=8.0},{Y=10.0},{C=40},{A=50},{S=Φ5.5},{A1=6.5},{A2=11.0},{D1=6.6},{W=4.230},{S1=5.5},{MAXL=3500},{P=150},{SD1=20},{NXNH5=25x3},{NXNH6=75x3},{NXNH8=100x4},{NXNH10=50x6},{NXNH12=75x7},{NXNH14=25x9},{NXNH16=50x10},{NXNH18=75x11},{NXNH20=25x13},{NXNH22=50x14},{NXNH24=75x15},{NXNH26=25x17},{NXNH30=75x19},{NH=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
제품 번호
ⁿ/ₐ
SD
샤프트 직경
ⁿ/ₐ
E
[mm]
HH
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
A
[deg]
S
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
MAXL
최대길이
[mm]
P
피치
[mm]
TBSg616-500L
TBS16A
Φ16
25.0
22.0
50
14.79
6
18.5
8.0
11.7
37
60
Φ5.5
6.0
9.5
5.5
5.5
3500
150
TBSg620-500L
TBS20A
Φ20
27.5
29.0
55
19.72
8
19.0
8.0
10.0
40
50
Φ5.5
6.5
11.0
6.6
5.5
3500
150
TBSg625-500L
TBS25A
Φ25
32.5
32.0
65
20.13
10
21.5
8.0
12.0
45
50
Φ6.6
6.5
11.0
6.6
6.6
3500
200
TBSg630-500L
TBS30A
Φ30
37.5
36.5
75
22.35
12
26.5
10.3
13.0
55
50
Φ6.6
8.5
14.0
9.0
6.6
3500
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청