Taper-Kettenrad - 3/4 x 7/16", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_3_4_7_16.prj},{NB=Zweifachtaper-Kettenrad 3/4 x 7/16 12B - 1 - 2 - 3, fuer Ketten nach DIN 8187 322-400-019 TL},{IDNR=},{Z=19},{ZX=019},{DE=124.2},{DP=115.75},{DM=95.0},{A=32.0},{BUCHSE=2012},{TYP=2},{EFZF=Zweifachtaper-Kettenrad},{D1=70.0},{TK=69.770},{GNDM=11.1125},{R3=19},{T=19.050},{VER=2},{VERS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-013 TL
13
87.5
79.59
63.0
25.0
1210
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-014 TL
14
93.6
85.61
71.0
25.0
1610
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-015 TL
15
99.8
91.63
71.0
25.0
1610
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-016 TL
16
105.5
97.65
75.0
25.0
1610
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-017 TL
17
111.5
103.67
76.0
25.0
1610
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-018 TL
18
118.0
109.71
90.0
32.0
2012
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-019 TL
19
124.2
115.75
90.0
32.0
2012
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-020 TL
20
129.7
121.78
90.0
32.0
2012
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-021 TL
21
136.0
127.82
102.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-022 TL
22
141.8
133.86
102.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-023 TL
23
149.9
139.90
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-024 TL
24
153.9
145.94
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-025 TL
25
160.0
152.00
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-026 TL
26
165.9
158.04
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-027 TL
27
172.3
164.09
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-028 TL
28
178.0
170.13
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-030 TL
30
190.5
182.25
108.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-038 TL
38
239.0
230.69
124.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-045 TL
45
282.5
273.10
124.0
45.0
2517
1
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-057 TL
57
355.4
345.81
124.0
45.0
2517
6
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-076 TL
76
469.9
460.99
124.0
45.0
2517
6
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-095 TL
95
585.1
576.17
124.0
45.0
2517
6
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-400-114 TL
114
700.6
691.36
124.0
63.0
2525
6
11.1
0.0
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-014 TL
14
93.6
85.61
0.0
30.3
1610
3
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-015 TL
15
99.8
91.63
0.0
30.3
1610
3
0.0
10.8
30.3
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求