slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 1215
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1215.prj},{NB=F09710},{NAME=Taper bush Taper Lock 1215/20},{D=20},{CNSORDERNO=F09710},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.34},{D1=47},{L=38.1},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1215},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=44.44},{SH=35.000},{CNSORDERNO2=391215020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
F12616
Taper bush Taper Lock 121...
14
F12616
5
2.3
0.38
47
38.1
3/8''
20
N04617
Taper bush Taper Lock 121...
16
N04617
5
2.3
0.37
47
38.1
3/8''
20
N04618
Taper bush Taper Lock 121...
18
N04618
6
2.8
0.35
47
38.1
3/8''
20
F08097
Taper bush Taper Lock 121...
19
F08097
6
2.8
0.34
47
38.1
3/8''
20
F09710
Taper bush Taper Lock 121...
20
F09710
6
2.8
0.34
47
38.1
3/8''
20
N04619
Taper bush Taper Lock 121...
22
N04619
6
2.8
0.32
47
38.1
3/8''
20
F08098
Taper bush Taper Lock 121...
24
F08098
8
3.3
0.29
47
38.1
3/8''
20
F08099
Taper bush Taper Lock 121...
25
F08099
8
3.3
0.29
47
38.1
3/8''
20
F08100
Taper bush Taper Lock 121...
28
F08100
8
3.3
0.26
47
38.1
3/8''
20
F03013
Taper bush Taper Lock 121...
30
F03013
8
3.3
0.23
47
38.1
3/8''
20
F10170
Taper bush Taper Lock 121...
32
F10170
10
3.3
0.20
47
38.1
3/8''
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청