slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 1108
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1108.prj},{NB=T31021},{NAME=Taper bush Taper Lock 1108/18},{D=18},{CNSORDERNO=T31021},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.13},{D1=38},{L=22.3},{SCREW=1/4''},{CDS=5.6},{BUSSOLA=1108},{D100BUSSOLA=6.600},{DH1BUSSOLA=11.500},{D2BUSSOLA=36.92},{SH=30.000},{CNSORDERNO2=391108018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T31016
Taper bush Taper Lock 110...
11
T31016
4
1.8
0.16
38
22.3
1/4''
5.6
T31017
Taper bush Taper Lock 110...
12
T31017
4
1.8
0.15
38
22.3
1/4''
5.6
T31018
Taper bush Taper Lock 110...
14
T31018
5
2.3
0.15
38
22.3
1/4''
5.6
F00742
Taper bush Taper Lock 110...
15
F00742
5
2.3
0.14
38
22.3
1/4''
5.6
T31020
Taper bush Taper Lock 110...
16
T31020
5
2.3
0.14
38
22.3
1/4''
5.6
T31021
Taper bush Taper Lock 110...
18
T31021
6
2.8
0.13
38
22.3
1/4''
5.6
T31022
Taper bush Taper Lock 110...
19
T31022
6
2.8
0.13
38
22.3
1/4''
5.6
T31023
Taper bush Taper Lock 110...
20
T31023
6
2.8
0.12
38
22.3
1/4''
5.6
T31024
Taper bush Taper Lock 110...
22
T31024
6
2.8
0.11
38
22.3
1/4''
5.6
T31025
Taper bush Taper Lock 110...
24
T31025
8
3.3
0.10
38
22.3
1/4''
5.6
T31026
Taper bush Taper Lock 110...
25
T31026
8
3.3
0.09
38
22.3
1/4''
5.6
T31027
Taper bush Taper Lock 110...
28
T31027
8
1.3
0.07
38
22.3
1/4''
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청