카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
T5-TT-160-320-700 - T- tie-rod
Speedyblock
Latch series
Accessories 160 - 320 - 700
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/accessories_160_320_700/t5_tt_asmtab.prj},{NB=AU410},{IDNR=},{CODICE=AU410},{MODELLO=320/TT},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=TT application},{ESECUZIONE=-},{TIP=TT},{VER=2},{A=35},{B=18},{C=19},{D=30.0},{G=19.0},{H=0.0},{I=34},{L=76.5},{M=M8},{P=6.7},{PPATH=../serie_a_tirante/t5_accessories/t5_accessories_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
AU404
AU404
160/TT
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
-
26
14
13
20.0
16.0
28
55.0
M6
4.5
AU424
AU424
160/TTX
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
Stainless steel
26
14
13
20.0
16.0
28
55.0
M6
4.5
AU410
AU410
320/TT
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
-
35
18
19
30.0
19.0
34
76.5
M8
6.7
AU430
AU430
320/TTX
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
Stainless steel
35
18
19
30.0
19.0
34
76.5
M8
6.7
AU416
AU416
700/TT
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
-
50
26
28
40.5
31.0
42
93.0
M10
8.5
AU436
AU436
700/TTX
Toggle clamps
Latch
T-shaped rod TT
Stainless steel
50
26
28
40.5
31.0
42
93.0
M10
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청