T10-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/light_load_transimission/t10-a.prj},{NB=LE-AW26T10150-A-H14},{BW=T10150},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=14.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=59},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=59},{Q=0},{RMAX=59},{R=0},{STMAX=17},{S=0},{T=0},{PD=82.76},{OD=80.90},{D=63},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW12T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
12
0
38.20
36.35
0
40
0.00
0.0
LE-AW14T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
14
0
44.56
42.70
32
48
0.00
0.0
LE-AW15T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
15
0
47.75
45.90
33
52
0.00
0.0
LE-AW16T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
16
0
50.93
49.05
37
58
0.00
0.0
LE-AW18T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
18
0
57.30
55.45
40
61
0.00
0.0
LE-AW20T10150-A-H12
17.0
22.0
37.0
6061
20
0
63.66
61.80
47
67
0.00
0.0
LE-AW22T10150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
22
0
70.03
68.15
50
80
0.00
0.0
LE-AW24T10150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
24
0
76.39
74.55
60
87
0.00
0.0
LE-AW25T10150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
25
0
79.58
77.70
63
87
0.00
0.0
LE-AW26T10150-A-H14
17.0
22.0
37.0
6061
26
0
82.76
80.90
63
87
0.00
0.0
LE-AW28T10150-A-H16
17.0
22.0
37.0
6061
28
0
89.13
87.25
70
95
0.00
0.0
LE-AW30T10150-A-H16
17.0
22.0
37.0
6061
30
0
95.49
93.65
75
104
0.00
0.0
LE-AW32T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
32
0
101.86
100.00
85
111
0.00
0.0
LE-AW34T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
34
0
108.23
106.25
90
119
0.00
0.0
LE-AW36T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
36
0
114.59
112.75
95
123
0.00
0.0
LE-AW40T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
40
0
127.32
125.45
100
135
0.00
0.0
LE-AW44T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
44
0
140.06
138.20
100
152
0.00
0.0
LE-AW48T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
48
0
152.79
150.95
100
160
0.00
0.0
LE-AW50T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
50
0
159.15
157.23
100
170
0.00
0.0
LE-AW60T10150-A-H20
17.0
22.0
37.0
6061
60
0
190.99
188.69
100
200
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S5M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
T10
HEFA
14.06.2024
T10-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
Misumi
17.01.2023
T5-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
S8M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Timing belt pulleys 47 T10 DIN 7721-2 for belt width 32 mm
Haberkorn
22.02.2022
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
T 10-21-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 16m...
HPC
17.02.2022
T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type
HEFA
15.06.2024
ZRR-T10-BR50-AL - T Pulleys, Pitch 10mm Made from Aluminium, Timing Belt Wi...
MÄDLER
26.04.2024
T5-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Timing belt pulleys 40 T10 DIN 7721-2 for belt width 25 mm
Haberkorn
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청