T-100DT Series Dynamic Net - T-100 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_100_series/t_100_dynamic_asmtab.prj},{NB=T-100DT Series Dynamic Net-K:1},{MODEL=T-100DT Series Dynamic Net},{SERIES=T-100 Series},{APPLYTO=It is widely used in transfering various kinds of bottles, cans, boxes in vertical conveying lines.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 2630N},{MBC=Gray/Coffee},{WEIGHT=1.7},{L=1},{PPATH=t_100_dynamic/assembly/t_100_dynamic_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
T-100DT Series Dynamic Ne...
T-100DT Series Dynamic Ne...
T-100 Series
It is widely used in tran...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 2630N
Gray/Coffee
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청