카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T 10-30-AL - T type toothed pulley - Aluminium - T10 Pitch - Belt width 25mm
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
T-type pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/t/t1030al.prj},{NB=hpc_22T10-30-AL_s},{DET=s},{PAS=T10},{Z=22},{DP=70.20},{D=68.20},{E=75},{M=52},{A=8},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
DP
PCD
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
M
ØM
[mm]
A
Pre-bore
[mm]
HPC - 12T10-30-AL
12T10-30-AL
T10
12
38.35
36.35
42
28
6
HPC - 14T10-30-AL
14T10-30-AL
T10
14
44.70
42.70
48
32
8
HPC - 15T10-30-AL
15T10-30-AL
T10
15
47.90
45.90
51
32
8
HPC - 16T10-30-AL
16T10-30-AL
T10
16
51.10
49.10
54
35
8
HPC - 18T10-30-AL
18T10-30-AL
T10
18
57.45
55.45
60
40
8
HPC - 19T10-30-AL
19T10-30-AL
T10
19
60.65
58.65
66
44
8
HPC - 20T10-30-AL
20T10-30-AL
T10
20
63.80
61.80
66
46
8
HPC - 22T10-30-AL
22T10-30-AL
T10
22
70.20
68.20
75
52
8
HPC - 24T10-30-AL
24T10-30-AL
T10
24
76.55
74.55
83
58
8
HPC - 25T10-30-AL
25T10-30-AL
T10
25
79.75
77.75
83
60
8
HPC - 26T10-30-AL
26T10-30-AL
T10
26
82.90
80.90
87
60
8
HPC - 27T10-30-AL
27T10-30-AL
T10
27
86.10
84.10
91
60
8
HPC - 28T10-30-AL
28T10-30-AL
T10
28
89.25
87.25
93
60
8
HPC - 30T10-30-AL
30T10-30-AL
T10
30
95.65
93.65
102
60
8
HPC - 32T10-30-AL
32T10-30-AL
T10
32
102.00
100.00
106
65
10
HPC - 36T10-30-AL
36T10-30-AL
T10
36
114.75
112.75
119
70
10
HPC - 40T10-30-AL
40T10-30-AL
T10
40
127.45
125.45
131
80
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청