카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8515 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_8515.prj},{NB=SZ851510X030},{BESTNR=SZ851510X030},{D1=M 10},{DN=10.000},{P=1.400},{L=30},{B=25},{D2=16},{K=10.0},{SW=8},{SN=25},{VER=0.000},{VER1=0.000},{WG=0.030},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Height
[mm]
B
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SN
Pieces/standard pack
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ851504X006
SZ851504X006
M 4
6
4
7
4.0
3
50
0.001
SZ851504X008
SZ851504X008
M 4
8
6
7
4.0
3
50
0.002
SZ851504X010
SZ851504X010
M 4
10
8
7
4.0
3
50
0.002
SZ851504X012
SZ851504X012
M 4
12
10
7
4.0
3
50
0.002
SZ851504X016
SZ851504X016
M 4
16
14
7
4.0
3
50
0.002
SZ851504X020
SZ851504X020
M 4
20
18
7
4.0
3
50
0.002
SZ851504X025
SZ851504X025
M 4
25
23
7
4.0
3
50
0.003
SZ851504X030
SZ851504X030
M 4
30
20
7
4.0
3
50
0.003
SZ851505X008
SZ851505X008
M 5
8
6
8
5.0
4
50
0.003
SZ851505X010
SZ851505X010
M 5
10
8
8
5.0
4
50
0.003
SZ851505X012
SZ851505X012
M 5
12
10
8
5.0
4
50
0.003
SZ851505X016
SZ851505X016
M 5
16
14
8
5.0
4
50
0.004
SZ851505X020
SZ851505X020
M 5
20
18
8
5.0
4
50
0.004
SZ851505X025
SZ851505X025
M 5
25
23
8
5.0
4
50
0.005
SZ851505X030
SZ851505X030
M 5
30
22
8
5.0
4
50
0.005
SZ851505X035
SZ851505X035
M 5
35
22
8
5.0
4
50
0.006
SZ851505X040
SZ851505X040
M 5
40
22
8
5.0
4
50
0.006
SZ851505X045
SZ851505X045
M 5
45
22
8
5.0
4
50
0.008
SZ851505X050
SZ851505X050
M 5
50
22
8
5.0
4
50
0.008
SZ851506X010
SZ851506X010
M 6
10
7
10
6.0
5
50
0.005
SZ851506X012
SZ851506X012
M 6
12
9
10
6.0
5
50
0.005
SZ851506X016
SZ851506X016
M 6
16
13
10
6.0
5
50
0.005
SZ851506X020
SZ851506X020
M 6
20
17
10
6.0
5
50
0.006
SZ851506X025
SZ851506X025
M 6
25
22
10
6.0
5
50
0.007
SZ851506X030
SZ851506X030
M 6
30
24
10
6.0
5
50
0.008
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청