카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5190 - Polyurethane plates
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_5190.prj},{NB=SZ 5190. 300 x 150 x 50},{BESTNR=SZ 5190. 300 x 150 x 50},{A=300},{B=150},{S=50.0},{WG=2.700},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Length
[mm]
S
Height
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 5190. 100 x 075 x 12
SZ 5190. 100 x 075 x 12
100
75
12.0
0.000
SZ 5190. 150 x 075 x 12
SZ 5190. 150 x 075 x 12
150
75
12.0
0.000
SZ 5190. 100 x 100 x 12
SZ 5190. 100 x 100 x 12
100
100
12.0
0.000
SZ 5190. 100 x 100 x 25
SZ 5190. 100 x 100 x 25
100
100
25.0
0.300
SZ 5190. 100 x 100 x 50
SZ 5190. 100 x 100 x 50
100
100
50.0
0.600
SZ 5190. 100 x 100 x 75
SZ 5190. 100 x 100 x 75
100
100
75.0
0.000
SZ 5190. 125 x 100 x 12
SZ 5190. 125 x 100 x 12
125
100
12.0
0.000
SZ 5190. 125 x 100 x 25
SZ 5190. 125 x 100 x 25
125
100
25.0
0.380
SZ 5190. 125 x 100 x 50
SZ 5190. 125 x 100 x 50
125
100
50.0
0.760
SZ 5190. 125 x 100 x 75
SZ 5190. 125 x 100 x 75
125
100
75.0
0.000
SZ 5190. 150 x 100 x 12
SZ 5190. 150 x 100 x 12
150
100
12.0
0.000
SZ 5190. 150 x 100 x 25
SZ 5190. 150 x 100 x 25
150
100
25.0
0.460
SZ 5190. 150 x 100 x 50
SZ 5190. 150 x 100 x 50
150
100
50.0
0.900
SZ 5190. 150 x 100 x 75
SZ 5190. 150 x 100 x 75
150
100
75.0
0.000
SZ 5190. 200 x 100 x 12
SZ 5190. 200 x 100 x 12
200
100
12.0
0.000
SZ 5190. 200 x 100 x 25
SZ 5190. 200 x 100 x 25
200
100
25.0
0.600
SZ 5190. 200 x 100 x 50
SZ 5190. 200 x 100 x 50
200
100
50.0
1.190
SZ 5190. 200 x 100 x 75
SZ 5190. 200 x 100 x 75
200
100
75.0
0.000
SZ 5190. 125 x 125 x 12
SZ 5190. 125 x 125 x 12
125
125
12.0
0.000
SZ 5190. 125 x 125 x 25
SZ 5190. 125 x 125 x 25
125
125
25.0
0.480
SZ 5190. 125 x 125 x 50
SZ 5190. 125 x 125 x 50
125
125
50.0
0.937
SZ 5190. 125 x 125 x 75
SZ 5190. 125 x 125 x 75
125
125
75.0
0.000
SZ 5190. 150 x 125 x 12
SZ 5190. 150 x 125 x 12
150
125
12.0
0.000
SZ 5190. 150 x 125 x 25
SZ 5190. 150 x 125 x 25
150
125
25.0
0.560
SZ 5190. 150 x 125 x 50
SZ 5190. 150 x 125 x 50
150
125
50.0
1.125
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청