您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SX3 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx3/sx3.prj},{NB=SFS SX3/9-A12-6X29},{CNSORDERNO=SX3/9-A12-6X29},{LX=6.000},{LX1=6.850},{MATNR=1141972},{TYP=SX3},{KOPF=Hex head},{DS=A12},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: aluminum with vulkanised EPDM},{KL=9mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=29},{D1=10.5},{D2=6.0},{D3=3.85},{D4=3.8},{D6=12.0},{D7=7.6},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=5.618},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{X=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX3/15-A12-6X40 Selbs...
SX3/15-A12-6X40
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
SFS SX3/15-S16-6X40 Selbs...
SX3/15-S16-6X40
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
SFS SX3/15-S19-6X40 Selbs...
SX3/15-S19-6X40
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
9.018
SFS SX3/15-S22-6X40 Selbs...
SX3/15-S22-6X40
SX3
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
9.018
SFS SX3/15-S29-6X40 Selbs...
SX3/15-S29-6X40
SX3
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
10.5
6.0
8
13.874
SFS SX3/15-S16-6X40-A4 Se...
SX3/15-S16-6X40-A4
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A4
40
10.5
6.0
8
8.098
SFS SX3/15-S19-6X40-A4 Se...
SX3/15-S19-6X40-A4
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A4
40
10.5
6.0
8
9.098
SFS SX3/15-L12-A12-5,5X32...
SX3/15-L12-A12-5,5X32
SX3
irius
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
32
12.0
5.5
0
6.717
SFS SX3/15-L12-S19-5,5X32...
SX3/15-L12-S19-5,5X32
SX3
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
32
12.0
5.5
0
6.410
SFS SX3/15-L12-A12-6X40 S...
SX3/15-L12-A12-6X40
SX3
irius
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.089
SFS SX3/15-L12-S14-6X40 S...
SX3/15-L12-S14-6X40
SX3
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.215
SFS SX3/15-L12-S16-6X40 S...
SX3/15-L12-S16-6X40
SX3
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
7.890
SFS SX3/15-L12-S19-6X40 S...
SX3/15-L12-S19-6X40
SX3
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
15mm
3mm
A2
40
12.0
6.0
0
8.760
SFS SX3/20-S16-6X50 Selbs...
SX3/20-S16-6X50
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
3mm
A2
50
10.5
6.0
8
9.212
SFS SX3/20-S19-6X50 Selbs...
SX3/20-S19-6X50
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
3mm
A2
50
10.5
6.0
8
10.040
SFS SX3/6-S16-6X22 Selbst...
SX3/6-S16-6X22
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
6mm
3mm
A2
22
10.5
6.0
8
6.337
SFS SX3/9-A12-6X29 Selbst...
SX3/9-A12-6X29
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
5.618
SFS SX3/9-S14-6X29 Selbst...
SX3/9-S14-6X29
SX3
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
5.761
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbst...
SX3/9-S16-6X29
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
6.651
SFS SX3/9-S19-6X29 Selbst...
SX3/9-S19-6X29
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
7.867
SFS SX3/9-S22-6X29 Selbst...
SX3/9-S22-6X29
SX3
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
9.002
SFS SX3/9-S29-6X29 Selbst...
SX3/9-S29-6X29
SX3
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A2
29
10.5
6.0
8
11.768
SFS SX3/9-A12-6X29-A4 Sel...
SX3/9-A12-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
A12
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Aluminium m...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
5.636
SFS SX3/9-S16-6X29-A4 Sel...
SX3/9-S16-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
6.620
SFS SX3/9-S19-6X29-A4 Sel...
SX3/9-S19-6X29-A4
SX3
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
9mm
3mm
A4
29
10.5
6.0
8
7.356
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求