카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SX080 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_servomotors/sx080_asmtab.prj},{NB=SX080D-0050st},{D=080},{FS=D},{WND=},{ST=},{S=50},{OP2=},{W=20},{G=0.50},{SCREW=M3},{MP=30},{SD=8},{FONT=1.5},{PPATH=parts/sx080/sx080_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
Shaft Size D
[mm]
L
Shaft Length
[mm]
L1
Usable Stroke + A
[mm]
L2
Support Length
[mm]
A
Forcer Length A
[mm]
P
Forcer Screw Pitch (P)
[mm]
W
Forcer Width
[mm]
G
Gap
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CF
Continuous Force
[N]
CC
Continuous Current
[Arms]
AF
Acceleration Force
[N]
AC
Acceleration Current
[Arms]
FC
Force Constant (Kf)
[N/amp]
EMF
Back EMF (Ke)
[V/m/s]
RES
Resistance 25°C
[(Ohm)]
IND
Inductance
[mH]
FMC
Fundamental Motor Constant (Km)
[N sqrt(W)]
MP
Magnetic Pitch (North-North)
[mm]
SD
Shaft Diameter
[mm]
FONT
[mm]
SX080D-0050st
SX080D-0050st
080
110
90
10
40
34.0
20
0.50
M3
2.1
0.8
8.0
3.4
2.5
0.8
4.7
0.7
1.82
30
8
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청