카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
Swagelok bladed flexible tube SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Flexible Tube / Bellows
Blade with Flexible Tube
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/flexible_tube_bellows/blade_with_flexible_tube/swagelok_bladed_flexible_tube_sus_asmtab.prj},{NB=SW1/4FXB3000},{CNSORDERNO=SW1/4FXB3000},{PC=23333},{STD=SW1/4},{A=6.35},{B=4.5},{C=8.9},{D=5.4},{E=13.6},{L=3000},{L1=2887},{TFS=1/4},{JS=Swagelok®},{RVV=8.2},{PPATH=swagelok_bladed_flexible_tube_sus_parts/swagelok_bladed_flexible_tube_sus_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
Length
[mm]
L1
[mm]
TFS
Tube / Fitting Size
[인치]
JS
Joint standard
ⁿ/ₐ
RVV
Reference-voltage value
[MPa]
SW1/8FXB250
SW1/8FXB250
22130
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
250
151
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB500
SW1/8FXB500
22131
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
500
401
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB750
SW1/8FXB750
22132
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
750
651
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB1000
SW1/8FXB1000
22133
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
1000
901
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB1500
SW1/8FXB1500
23423
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
1500
1401
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB2000
SW1/8FXB2000
23425
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
2000
1901
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB2500
SW1/8FXB2500
23427
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
2500
2401
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/8FXB3000
SW1/8FXB3000
23429
3.18
1.6
5.0
3.3
6.0
3000
2901
1/8
Swagelok®
6.1
SW1/4FXB250
SW1/4FXB250
20656
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
250
137
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB500
SW1/4FXB500
21087
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
500
387
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB750
SW1/4FXB750
21088
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
750
637
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB1000
SW1/4FXB1000
21089
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
1000
887
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB1500
SW1/4FXB1500
23327
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
1500
1387
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB2000
SW1/4FXB2000
23329
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
2000
1887
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB2500
SW1/4FXB2500
23331
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
2500
2387
1/4
Swagelok®
8.2
SW1/4FXB3000
SW1/4FXB3000
23333
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
3000
2887
1/4
Swagelok®
8.2
SW3/8FXB250
SW3/8FXB250
21090
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
250
137
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB500
SW3/8FXB500
21091
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
500
387
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB750
SW3/8FXB750
21092
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
750
637
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB1000
SW3/8FXB1000
21093
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
1000
887
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB1500
SW3/8FXB1500
23335
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
1500
1387
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB2000
SW3/8FXB2000
23337
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
2000
1887
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB2500
SW3/8FXB2500
23339
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
2500
2387
3/8
Swagelok®
5.3
SW3/8FXB3000
SW3/8FXB3000
23341
9.52
7.0
13.8
10.0
18.6
3000
2887
3/8
Swagelok®
5.3
SW1/2FXB250
SW1/2FXB250
21094
12.70
10.0
19.4
15.0
24.1
250
137
1/2
Swagelok®
3.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청