카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SW3 - selfdrilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahl und Holz Konstruktion
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SW3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahl_und_holz_konstruktion/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/sw3/sw3.prj},{NB=SFS SW3-T-T16-6,5X50},{CNSORDERNO=SW3-T-T16-6,5X50},{MATNR=1429067},{TYP=SW3},{KOPF=Hex head},{DS=T16},{TEXT1=selfdrilling fastener},{TEXT2=Fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=NA},{VD=2 x 1.25mm},{MAT=Carbon steel},{L=50},{D1=11},{D2=6.5},{D3=4.5},{DW=16},{SW=8},{GW=5.260},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{LF=41.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SW3-T-T16-6,5X50 self...
SW3-T-T16-6,5X50
SW3
Sechskantkopf
T16
selfdrilling fastener
Fastener: carbon steel
sealing washer: carbon st...
NA
2 x 1.25mm
Carbon steel
50
11
6.5
16
8
5.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청