카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
STU - Stroke rotary bushes IKO - For combined movements
HPC
Linear components
Rotary motion
IKO Stroke rotary bushes for combined movements
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/iko/stu.prj},{NB=hpc_STU-16},{REF=STU-16},{D1=16},{D=28},{L1=37},{L2=21.1},{T=1.5},{CM=24},{CS=998},{CD=1230},{MAS=74.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
CM
Max. stroke
[mm]
CS
Static load
[Co (N)]
CD
Dynamic load
[C (N)]
MAS
Weight
[g]
HPC - STU-8
STU-8
8
15
24
12.3
1.5
14
211
315
16.5
HPC - STU-10
STU-10
10
19
30
15.5
1.5
16
466
659
30.7
HPC - STU-12
STU-12
12
23
32
17.1
1.5
17
822
1110
45.0
HPC - STU-16
STU-16
16
28
37
21.1
1.5
24
998
1230
74.0
HPC - STU-20
STU-20
20
32
45
26.8
2.0
32
1250
1390
107.0
HPC - STU-25
STU-25
25
37
45
26.8
2.0
32
1430
1450
121.0
HPC - STU-30
STU-30
30
45
65
45.1
2.5
65
3160
3110
215.0
HPC - STU-35
STU-35
35
52
70
50.1
2.5
75
3550
3290
342.0
HPC - STU-40
STU-40
40
60
80
59.9
2.5
91
4810
4340
529.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청