Strd - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Metric units
Ball slewing rings
Internal toothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/metric20units/ball20slewing20rings/internal20toothed/strd.prj},{NB=12-160420-1-00728},{NB_LINA=12-160420-1-00728},{DIIR=332.0},{LI=378.0},{NI=16},{DAIR=420.0},{HIR=34.0},{DIAR=420.0},{LA=462},{NA=16},{DAAR=486.00},{HAR=34.0},{G=24.0},{H=39},{NVMAX=95.2},{NHMAX=95.2},{C0RAD=184},{C0AX=491},{CRAD=124},{CAX=145},{D0=340},{M=4},{Z2=85},{X2=MIN},{B2=34.0},{FZMAX=11.7},{FZNORM=4.20},{DWGNR=12-160420/1-00728},{DESIGN=Standard design},{DIZIR=},{DBIR=M12},{DAZIR=},{MATIR=C45N},{DBAR=M12},{DAZAR=},{MATAR=C45N},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Other Standard Ball Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=284},{PDFTOOPEN=https://www.imo.de/fileadmin/user_upload/downloads/drehverbindungen-industrie/imo_weitere_standard-kugeldrehverbindungen-en.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[mm]
DIZIR
(diZ) Inside-Ø (IR_Spigot)
[mm]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[mm]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[mm]
DAZIR
(daZ) Outside-Ø (IR_Spigot)
[mm]
HIR
Height (IR)
[mm]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[mm]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[mm]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[mm]
DAZAR
(DaZ) Outside-Ø (OR_Spigot)
[mm]
HAR
Height (OR)
[mm]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
H
Total height
[mm]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[kN]
C0AX
(Co ax) Stat. axial load rating
[kN]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[kN]
CAX
(C ax) Dyn. axial load rating
[kN]
D0
(do) Pitch circle-Ø
[mm]
M
(m) Module
[mm]
Z2
(z2) Number of teeth
ⁿ/ₐ
X2
(x2) Addendum modification coeff.
ⁿ/ₐ
B2
(b2) Gear width
[mm]
FZMAX
(fz max) Max. permissible tooth force
[kN]
FZNORM
(fz norm) Permissible tooth force
[kN]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
12-160288-1-00306
12-160288/1-00306
Standard design
216.0
252.0
20
M8
288.0
34.0
C45N
288.0
324
20
M8
340.00
34.0
C45N
12.0
39
138.9
138.9
126
337
108
126
224
4
56
34.0
11.2
4.10
84828000
23051490
12-160344-2-01873
12-160344/2-01873
Standard design
256.0
302.0
16
M12
341.0
34.0
42CrMo4V
347.0
386
16
M12
410.00
34.0
C45N
24.0
39
29.1
29.1
262
702
154
179
264
4
66
34.0
16.5
8.00
84828000
23051490
12-160420-1-00728
12-160420/1-00728
Standard design
332.0
378.0
16
M12
420.0
34.0
C45N
420.0
462
16
M12
486.00
34.0
C45N
24.0
39
95.2
95.2
184
491
124
145
340
4
85
34.0
11.7
4.20
84828000
23051490
12-250889-2-04951
12-250889/2-04951
Precision version
784.0
822 +0.35
850.0
36
M16
887.0
72.0
42CrMo4V
891.0
944
36
M16
980.00
980 -0.35
67.0
42CrMo4V
126.0
82
45.0
45.0
660
1766
312
363
800
8
100
66.0
74.0
41.00
84828000
23051490
12-321128-2-04945
12-321128/2-04945
Precision version
933.0
1045.0
40
M27
1110 -0.40
80.0
42CrMo4V
1131.0
1210
40
M27
1260.00
1250 -0.40
72.0
42CrMo4V
280.0
90
35.5
35.5
1055
2823
442
515
924
12
77
-1.25
80.0
100.0
61.00
84828000
23051490
12-321582-2-04505
12-321582/2-04505
Standard design
1360.0
1500.0
60
M24
1583.0
86.0
42CrMo4V
1580.0
1670
60
M24
1722.00
77.0
42CrMo4V
469.0
95
25.3
25.3
2413
6456
667
778
1376
16
86
-0.50
85.0
204.0
122.00
84828000
23051490
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청