STPNT, STPNS - 소경위치결정핀 - 플랜지 붙이-수나사
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/stpnt.prj},{NB=STPNTPP2-L0.0-P1.00-B2.5-H2.10-T1.0},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=2.5},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{R1=0.2},{M1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
STPNTPP2-L0.0-P1.00-B2.5-...
STPNTPP2-L0.0-P1.00-B2.5-...
열처리경도 50~58HRC
2
0.2
M2
STPNTPP3-L0.0-P1.50-B3.0-...
STPNTPP3-L0.0-P1.50-B3.0-...
열처리경도 50~58HRC
3
0.3
M3
STPNTPP4-L0.0-P2.00-B4.0-...
STPNTPP4-L0.0-P2.00-B4.0-...
열처리경도 50~58HRC
4
0.4
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청