STHWRBK, STHWRK, SSTHWRK, STHWRAK - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-맞춤핀 홀붙이타입-원형 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwrbk_asmtab.prj},{NB=STHWRBK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{W=37},{P1=37},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{Q=5},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{AB=M5x12},{LL=12},{PPATH=sthwrbk_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Q
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
AB
부속나사Mx길이
ⁿ/ₐ
STHWRBK8
STHWRBK8
8
+0.015/0
8.5
18
25
39
5
10
32
3.5
1.5
1.5
8
3.5
7.5
4.6
4
M4
M4x10
STHWRBK10
STHWRBK10
10
+0.015/0
10.0
20
30
49
5
10
40
4.5
1.5
1.5
10
3.0
9.0
5.6
4
M5
M5x10
STHWRBK12
STHWRBK12
12
+0.018/0
10.0
22
32
52
6
10
42
4.5
1.5
1.5
11
4.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWRBK15
STHWRBK15
15
+0.018/0
10.0
27
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12
5.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWRBK16
STHWRBK16
16
+0.018/0
9.5
30
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12
5.0
9.0
5.6
5
M5
M5x12
STHWRBK20
STHWRBK20
20
+0.021/0
10.0
32
40
64
8
12
52
6.6
1.5
2.0
14
6.0
9.0
5.6
5
M5
M5x16
STHWRBK25
STHWRBK25
25
+0.021/0
10.0
38
45
69
8
15
57
6.6
1.5
2.0
17
6.0
9.0
5.6
6
M5
M5x16
STHWRBK30
STHWRBK30
30
+0.021/0
12.5
40
55
79
10
15
67
6.6
1.5
2.0
20
10.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWRBK35
STHWRBK35
35
+0.025/0
12.5
48
60
94
10
15
77
9.0
1.5
2.0
23
12.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWRBK40
STHWRBK40
40
+0.025/0
15.0
55
70
104
12
18
87
9.0
1.5
2.0
26
13.0
14.0
9.0
8
M8
M8x26
STHWRBK50
STHWRBK50
50
+0.025/0
17.5
65
85
119
12
22
102
9.0
1.5
2.0
32
16.0
18.0
11.0
10
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청