STHWICB, STHWIC, SSTHWIC, ASTHWIC - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-돌출타입-2면 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwicb_asmtab.prj},{NB=STHWICB16},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{D3D=16},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=9.5},{L=30},{L1=36},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{DD01=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{LL=12},{BOLT=M5x12},{PPATH=sthwicb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BOLT
부속나사Mx길이
ⁿ/ₐ
STHWICB8
STHWICB8
8
+0.015/0
8.5
23
23
25
39
5
10
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWICB8M
STHWICB8M
8M
+0.015/0
8.5
23
23
25
39
5
10
27
25
20
4.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWICB10
STHWICB10
10
+0.015/0
10.0
20
25
30
49
5
10
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWICB12
STHWICB12
12
+0.018/0
10.0
22
28
32
52
6
10
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB15
STHWICB15
15
+0.018/0
10.0
0
33
35
56
6
12
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB16
STHWICB16
16
+0.018/0
9.5
30
36
35
56
6
12
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWICB20
STHWICB20
20
+0.021/0
10.0
32
40
40
64
8
12
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWICB25
STHWICB25
25
+0.021/0
10.0
38
46
45
69
8
15
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWICB30
STHWICB30
30
+0.021/0
12.5
40
50
55
79
10
15
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWICB35
STHWICB35
35
+0.025/0
12.5
58
58
60
94
10
15
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWICB40
STHWICB40
40
+0.025/0
15.0
67
67
70
104
12
18
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWICB50
STHWICB50
50
+0.025/0
17.5
77
77
85
179
12
22
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청