STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - 导向轴支座 支架型固定部加厚型 带定位孔型 两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbnk_asmtab.prj},{NB=STHCBNK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sthcbnk/sthcbnk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定座 N的厚度
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
MBM
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
ML
M 长度
[mm]
STHCBNK8
STHCBNK8
8
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
4
0
0
STHCBNK10
STHCBNK10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
4
0
0
STHCBNK12
STHCBNK12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
0
0
STHCBNK15
STHCBNK15
15
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK16
STHCBNK16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK20
STHCBNK20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
20
M5
50
40
42
25
6.6
5
0
0
STHCBNK25
STHCBNK25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
23
M5
55
45
45
30
6.6
6
0
0
STHCBNK30
STHCBNK30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
24
M6
60
50
48
35
6.6
6
0
0
STHCBNK35
STHCBNK35
35
+0.025/0
12.5
45
60
94
10
27
M6
77
66
58
50
9.0
6
0
0
STHCBNK40
STHCBNK40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
30
M6
87
76
67
55
9.0
6
0
0
STHCBNK50
STHCBNK50
50
+0.025/0
17.5
55
85
119
12
33
M6
102
91
82
60
9.0
6
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求