Steel IMPERIAL-HD Narrow Piloted Flange 1-7/16 thru 2-1/4 Inch Bore - -Steal Heavy Duty Imperial Piloted Flange Bearing-inch-107-204
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/sfcn_ip_107_204_r_asmtab.prj},{NB=072341},{SS=1-3/4},{SS1=1.75000},{PN1=072341},{PN2=072365},{TYPE=N},{ST=Contact Seal},{DESCRIPTIONS=SFCN-IP-112R},{A=2.81},{A1=2.810},{B=6.13},{B1=6.1300},{C=2.19},{C1=2.1900},{D=3.62},{D1=3.6200},{DD=5.13},{DD1=5.1300},{E=0},{E1=0.0000},{F=0.4375},{F1=0.43750},{G=2.09},{G1=2.09},{H=0.50},{H1=0.50},{K=4.250},{K1=4.250},{L=3.00},{L1=3.00},{M=0.4375},{M1=0.4375},{N=2.97},{N1=2.97},{P=1.93},{P1=1.93},{Q=0.88},{Q1=0.88},{X=0.25},{X1=0.25},{Y=0.02},{Y1=0.02},{Z=2.08},{Z1=2.08},{BORE=3.3465},{O=0.0580000},{PPATH=sfcn_ip_107_204_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
072338
1-7/16
072338
Non-Expansion
SFCN-IP-107R
Contact Seal
2.63
5.25
1.93
3.09
4.38
0
0.4375
1.84
0.50
3.625
2.72
0.4375
2.78
1.69
0.94
0.19
0.02
1.80
072339
1-1/2
072339
Non-Expansion
SFCN-IP-108R
Contact Seal
2.63
5.25
1.93
3.09
4.38
0
0.4375
1.84
0.50
3.625
2.72
0.4375
2.78
1.69
0.94
0.19
0.02
1.80
072340
1-11/16
072340
Non-Expansion
SFCN-IP-111R
Contact Seal
2.81
6.13
2.19
3.62
5.13
0
0.4375
2.09
0.50
4.250
3.00
0.4375
2.97
1.93
0.88
0.25
0.02
2.08
072341
1-3/4
072341
Non-Expansion
SFCN-IP-112R
Contact Seal
2.81
6.13
2.19
3.62
5.13
0
0.4375
2.09
0.50
4.250
3.00
0.4375
2.97
1.93
0.88
0.25
0.02
2.08
072342
1-15/16
072342
Non-Expansion
SFCN-IP-115R
Contact Seal
2.86
6.38
2.15
3.80
5.38
0
0.4375
1.99
0.63
4.500
3.28
0.4375
3.05
1.80
1.06
0.25
0.02
2.30
072343
2
072343
Non-Expansion
SFCN-IP-200R
Contact Seal
2.86
6.38
2.15
3.80
5.38
0
0.4375
1.99
0.63
4.500
3.28
0.4375
3.05
1.80
1.06
0.25
0.02
2.30
072344
2-3/16
072344
Non-Expansion
SFCN-IP-203R
Contact Seal
3.03
7.30
2.42
4.24
6.00
0
0.5000
2.06
0.58
5.000
3.50
0.5000
3.19
1.90
1.13
0.25
0.02
2.59
072345
2-1/4
072345
Non-Expansion
SFCN-IP-204R
Contact Seal
3.03
7.30
2.42
4.24
6.00
0
0.5000
2.06
0.58
5.000
3.50
0.5000
3.19
1.90
1.13
0.25
0.02
2.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청