目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCH - 链条
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/stch.prj},{NB=STCH-08B-4},{TYPECODE=STCH},{CN=08B},{NOL=4},{NOUL=120},{P=12.700},{B=7.750},{H=11.810},{D1=8.510},{D2=4.450},{L=17.000},{T=1.600},{AT=17.800},{MASS=0.690},{CATALOG=stch.jpg},{L1=24.000},{D3=5.450},{L2=7.800},{D4=8.000},{PPATH=stch/assmeblies/scth_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
CN
链号
ⁿ/ₐ
NOUL
每条节数
ⁿ/ₐ
P
节距
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
AT
抗拉载荷
[kN]
MASS
参考重量
[kg/m]
STCH-04C-4
STCH
04C
786
6.350
3.100
6.020
3.300
2.310
9.100
0.800
3.500
0.150
STCH-06B-4
STCH
06B
160
9.525
5.720
8.260
6.350
3.280
13.500
1.300
8.900
0.410
STCH-08B-4
STCH
08B
120
12.700
7.750
11.810
8.510
4.450
17.000
1.600
17.800
0.690
STCH-10A-4
STCH
10A
96
15.875
9.400
15.090
10.160
5.090
21.800
2.030
21.800
1.020
STCH-12A-4
STCH
12A
80
19.050
12.570
18.100
11.910
5.960
26.900
2.420
31.300
1.500
STCH-16A-4
STCH
16A
60
25.400
15.750
24.130
15.880
7.940
33.500
3.250
55.600
2.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求