피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Static seal Seloc - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Bonded Seals
Seloc
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/bonded_seals/seloc/seloc1.prj},{NB=DDSL00007-4NPH},{PARTNO=DDSL00007},{IDNR=},{GEWZ=3/8},{GEWM=M9},{ID=9.78},{AD=18.54},{T=2.03},{MC=NBR/PVC+Spring Steel},{DRN=007}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
GEWZ
Inch thread
ⁿ/ₐ
GEWM
Metric thread
ⁿ/ₐ
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
DDSL00001-4NPH
DDSL00001
6BA,4UNC
M2.5;M2.6
3.05
7.62
1.27
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00002-4NPH
DDSL00002
4BA,6UNC
M3
3.81
8.64
1.27
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00003-4NPH
DDSL00003
3BA,8UNC
M3.5;M4
4.32
10.16
1.40
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00004-4NPH
DDSL00004
2BA,3/16in
M4
4.95
11.18
1.52
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00005-4NPH
DDSL00005
1/4
M6
6.60
13.34
1.78
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00006-4NPH
DDSL00006
5/16
M8
8.26
16.26
1.78
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00007-4NPH
DDSL00007
3/8
M9
9.78
18.54
2.03
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00008-4NPH
DDSL00008
7/16
M10
11.38
21.00
2.29
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00009-4NPH
DDSL00009
1/2
M12
13.08
23.37
2.29
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00010-4NPH
DDSL00010
9/16
M14
14.73
25.65
2.29
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00011-4NPH
DDSL00011
5/8
M16
16.26
28.19
2.54
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00012-4NPH
DDSL00012
3/4
M18
19.43
32.90
2.67
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00013-4NPH
DDSL00013
7/8
M22
22.86
36.58
2.79
NBR/PVC+Spring Steel
DDSL00014-4NPH
DDSL00014
1
M24
26.29
42.55
3.05
NBR/PVC+Spring Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청