Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
AT5
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/at5/belt_width_10mm/standard_shape_b.prj},{NB=AT5-10-26-B (,8,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=26},{DESCR=AT5 - Belt Width 10 mm},{ORDER=AT5-10-26-B},{MATERIAL=Steel},{NT=26},{SOB=},{D1=8},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=41.38},{OD=40.20},{LA=15},{LB=23},{W=11},{H=2},{HH=1.11},{K=8},{D=30},{T=1.0},{DMIN=8},{DMAX=20},{FL=F-104734},{F=47},{M=34},{FD=43.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
AT5-10-20-B
-
20
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-20-B
Steel
31.83
30.60
15
23
11
2
1.11
8
19
1.0
6
15
F-103522
35
22
31.2
AT5-10-22-B
-
22
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-22-B
Steel
35.01
33.85
15
23
11
2
1.11
8
25
1.0
6
15
F-104028
40
28
35.5
AT5-10-24-B
-
24
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-24-B
Steel
38.20
37.00
15
23
11
2
1.11
8
25
1.0
6
15
F-104328
43
28
39.5
AT5-10-25-B
-
25
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-25-B
Steel
39.79
38.60
15
23
11
2
1.11
8
25
1.0
6
15
F-104328
43
28
39.5
AT5-10-26-B
-
26
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-26-B
Steel
41.38
40.20
15
23
11
2
1.11
8
30
1.0
8
20
F-104734
47
34
43.0
AT5-10-28-B
-
28
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-28-B
Steel
44.56
43.35
15
23
11
2
1.11
8
30
1.0
8
20
F-104836
48
36
44.0
AT5-10-30-B
-
30
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-30-B
Steel
47.75
46.55
15
23
11
2
1.11
8
30
1.6
8
20
F-165136
51
36
47.1
AT5-10-32-B
-
32
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-32-B
Steel
50.93
49.70
15
25
11
2
1.11
10
30
1.6
8
20
F-165441
54
41
50.3
AT5-10-36-B
-
36
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-36-B
Steel
57.30
56.05
15
25
11
2
1.11
10
30
1.6
8
20
F-166141
61
41
57.9
AT5-10-40-B
-
40
AT5 - Belt Width 10 mm
AT5-10-40-B
Steel
63.66
62.45
15
25
11
2
1.11
10
35
1.6
11
25
F-166950
69
50
64.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청