Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 6mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_6mm/standard_shape_b.prj},{NB=32S3M0060B AL (,6,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=32},{DESCR=S3M - Belt Width 6 mm},{ORDER=32S3M0060B AL},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=32},{SOB=},{D1=6},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=30.56},{OD=29.80},{LA=11},{LB=19},{W=7},{H=2},{K=8},{D=20},{HH=1.11},{T=1},{DMIN=6},{DMAX=13},{FL=F-103522},{W1=0.025},{F=35},{M=22},{FD=31.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
24S3M0060B AL
-
24
S3M - Belt Width 6 mm
24S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
22.92
22.16
11
19
7
2
8
14
1.11
1
4
9
F-102616
0.013
26
16
22.0
25S3M0060B AL
-
25
S3M - Belt Width 6 mm
25S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
23.87
23.11
11
19
7
2
8
16
1.11
1
6
11
F-102818
0.015
28
18
24.0
26S3M0060B AL
-
26
S3M - Belt Width 6 mm
26S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
24.83
24.07
11
19
7
2
8
16
1.11
1
6
11
F-102818
0.016
28
18
24.0
28S3M0060B AL
-
28
S3M - Belt Width 6 mm
28S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
26.74
25.98
11
19
7
2
8
18
1.11
1
6
13
F-103120
0.019
31
20
25.5
30S3M0060B AL
-
30
S3M - Belt Width 6 mm
30S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
28.65
27.89
11
19
7
2
8
20
1.11
1
6
13
F-103322
0.023
33
22
29.0
32S3M0060B AL
-
32
S3M - Belt Width 6 mm
32S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
30.56
29.80
11
19
7
2
8
20
1.11
1
6
13
F-103522
0.025
35
22
31.2
36S3M0060B AL
-
36
S3M - Belt Width 6 mm
36S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
34.38
33.62
11
19
7
2
8
26
1.11
1
6
19
F-104028
0.036
40
28
35.5
40S3M0060B AL
-
40
S3M - Belt Width 6 mm
40S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
38.20
37.44
11
19
7
2
8
30
1.11
1
8
23
F-104432
0.045
44
32
39.0
44S3M0060B AL
-
44
S3M - Belt Width 6 mm
44S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
42.02
41.25
11
19
7
2
8
32
1.11
1
8
25
F-104734
0.053
47
34
43.0
48S3M0060B AL
-
48
S3M - Belt Width 6 mm
48S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
45.84
45.07
11
19
7
2
8
34
1.11
1
8
27
F-104836
0.061
48
36
44.0
50S3M0060B AL
-
50
S3M - Belt Width 6 mm
50S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
47.75
46.98
11
19
7
2
8
34
1.11
1
8
27
F-105136
0.065
51
36
47.1
60S3M0060B AL
-
60
S3M - Belt Width 6 mm
60S3M0060B AL
High tensile aluminum all...
57.30
56.53
11
19
7
2
8
39
1.11
1
8
32
F-106141
0.092
61
41
57.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청