Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 80mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_80mm/standard_shape_a.prj},{NB=36S14M0800A (,25,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 80 mm},{ORDER=36S14M0800A},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=95},{W=88},{H=3.5},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=13.25},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M0800A
Standard stock item
28
S14M - Belt Width 80 mm
28S14M0800A
Steel
124.78
121.98
95
88
3.5
4.95
2.3
25
56
F-23136101
7.61
136
101
122.0
30S14M0800A
Standard stock item
30
S14M - Belt Width 80 mm
30S14M0800A
Steel
133.69
130.90
95
88
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23144111
8.88
144
111
130.9
32S14M0800A
Standard stock item
32
S14M - Belt Width 80 mm
32S14M0800A
Steel
142.60
139.81
95
88
3.5
4.95
2.3
25
62
F-23152121
10.24
152
121
139.8
34S14M0800A
Standard stock item
34
S14M - Belt Width 80 mm
34S14M0800A
Steel
151.52
148.72
95
88
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23161131
11.70
161
131
148.7
36S14M0800A
Standard stock item
36
S14M - Belt Width 80 mm
36S14M0800A
Steel
160.43
157.63
95
88
3.5
4.95
2.3
25
70
F-23172141
13.25
172
141
157.6
40S14M0800A
Standard stock item
40
S14M - Belt Width 80 mm
40S14M0800A
Steel
178.25
175.46
95
88
3.5
4.95
2.3
30
80
F-23190161
16.43
190
161
175.5
42S14M0800A
Standard stock item
42
S14M - Belt Width 80 mm
42S14M0800A
Steel
187.17
184.37
95
88
3.5
4.95
2.3
30
85
F-23200164
18.26
200
164
184.4
44S14M0800A
Standard stock item
44
S14M - Belt Width 80 mm
44S14M0800A
Steel
196.08
193.29
95
88
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23208173
20.15
208
173
193.3
48S14M0800A
Standard stock item
48
S14M - Belt Width 80 mm
48S14M0800A
Steel
213.90
211.11
95
88
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23224190
24.27
224
190
211.1
50S14M0800A
Standard stock item
50
S14M - Belt Width 80 mm
50S14M0800A
Steel
222.82
220.02
95
88
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23235200
26.47
235
200
220.0
56S14M0800A
Standard stock item
56
S14M - Belt Width 80 mm
56S14M0800A
Steel
249.55
246.76
95
88
3.5
4.95
2.3
30
90
F-23260224
33.63
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청