카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM SEALED RIVETS - ALUMINIUM NAIL
FAR
BLIND RIVETS
SEALED RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/closed/alse_riv_al_nail.prj},{NB=582400903(1-0)},{CODE=582400903},{DESC=RIV.ERMETICO ALL/ALL 4X9,5 SCAT FAR},{TIP=closed},{BM=Aluminium},{NM=Aluminium},{RH=Round},{Z=49.0},{DD=4.0},{D=8},{L=9.5},{K=1.6},{C=2.2},{VERSION=1},{SSMIN=2.0},{SSMAX=4.0},{SS=0.0},{F=4.1},{A=3.35},{T=1.4},{G=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
582320603
582320603
RIV.ERMETICO ALL/ALL 3,2X...
closed
3.2x6
Aluminium
Aluminium
Round
6
1.7
0.5
1.5
582320703
582320703
RIV.ERMETICO ALL/ALL 3,2X...
closed
3.2x7.5
Aluminium
Aluminium
Round
6
1.7
1.5
3.5
582320903
582320903
RIV.ERMETICO ALL/ALL 3,2X...
closed
3.2x9
Aluminium
Aluminium
Round
6
1.7
3.5
4.5
582321003
582321003
RIV.ERMETICO ALL/ALL 3,2X...
closed
3.2x10.5
Aluminium
Aluminium
Round
6
1.7
4.5
6.0
582400903
582400903
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4X9,...
closed
4x9.5
Aluminium
Aluminium
Round
8
2.2
2.0
4.0
582401103
582401103
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4X11...
closed
4x11
Aluminium
Aluminium
Round
8
2.2
4.0
6.0
582401203
582401203
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4X12...
closed
4x12.5
Aluminium
Aluminium
Round
8
2.2
6.0
8.0
582480803
582480803
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4,8X...
closed
4.8x8.5
Aluminium
Aluminium
Round
9
2.6
1.5
3.5
582481103
582481103
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4,8X...
closed
4.8x11.5
Aluminium
Aluminium
Round
9
2.6
3.5
6.5
582481403
582481403
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4,8X...
closed
4.8x14.5
Aluminium
Aluminium
Round
9
2.6
6.5
9.0
582481803
582481803
RIV.ERMETICO ALL/ALL 4,8X...
closed
4.8x18
Aluminium
Aluminium
Round
9
2.6
9.0
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청