카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Standard hub - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
Couplings
Gear couplings
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/gear_couplings/standard_hub.prj},{NB=550028100},{DESCRIPTION=GFB-28},{CNSORDERNO=550028100},{D1=0},{D2=28},{D=44},{C=40},{KG=0.50},{Z=34},{DE=54.000},{DI=47.000},{X1=0.515},{X2=1.181},{X3=1.404},{X4=1.550},{X5=2.080},{Y1=50.685},{Y2=48.579},{Y3=47.620},{R1=10.515},{R2=6.427},{R3=1.222},{R4=0.690},{G=4.000},{E=28.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Prehole Ød1
[mm]
D2
Max hole Ød2
[mm]
D
ØD
[mm]
C
[mm]
KG
[kg]
550014100
GFB-14
550014100
0
15
24
23
0.09
550019100
GFB-19
550019100
0
20
30
25
0.15
550024100
GFB-24
550024100
0
24
36
26
0.22
550028100
GFB-28
550028100
0
28
44
40
0.50
550032100
GFB-32
550032100
0
32
50
40
0.67
550038100
GFB-38
550038100
0
38
58
40
0.80
550042100
GFB-42
550042100
0
42
65
42
1.17
550048100
GFB-48
550048100
0
48
67
50
1.43
550065100
GFB-65
550065100
23
65
96
55
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청