Stainless Steel Made (CF...FWBR, FWBUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Thrust Disk Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/thrust_disc_type/stainless_steel_made_asmtab.prj},{NB=CF4FWBR},{STDRT=4},{VERS=1},{MASS=7.4},{SD=4},{BLTYP1=1},{BLTYP2=1},{SDE=4},{D=12},{C=8},{SD1=4},{NDM=MIN},{P=MIN},{G11=4},{GZ11=3.141},{GS11=0.7},{G1=6.0},{B=9},{B1=20},{B2=11},{C1=0.5},{H=2.5},{SF=8.3},{TRQ=0.78},{CTR=0.4},{L=4.8},{DAR=1.50},{ZEFF=7},{PKVAL1=7},{PKVAL2=7},{BLRE=3},{RS=0.25},{FW=4.9},{DRR=7.60},{SDRR=5.4},{C1OR=6.1},{TUU=9.4},{DKP=8.75},{CKP1=1.4},{CSS1=1.4},{CETC=2.2},{CKP2=0.4},{CSS2=0.3},{CSF=0.7},{I1=0},{I2=0},{POH=0.0},{G3=0},{OH=0.0},{DSL=10.0},{CSL=0.50},{SRL=3.4},{TSS=0},{W3IR=0.0},{AXP1=0},{AXP2=0},{CR=1650},{COR=1270},{FMAX=834},{SC=1},{IDNR=},{ORDER=CF4FWBR},{RID=G_30},{DESCR=Stainless Steel Made (CF...FWBR, FWBUUR)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CF3FWBR
3
CF3FWBR
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8
17
9
0.5
2.0
6.8
0.34
1200
813
384
CF3FWBUUR
3
CF3FWBUUR
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8
17
9
0.5
2.0
6.8
0.34
1200
813
384
CF4FWBR
4
CF4FWBR
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9
20
11
0.5
2.5
8.3
0.78
1650
1270
834
CF4FWBUUR
4
CF4FWBUUR
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9
20
11
0.5
2.5
8.3
0.78
1650
1270
834
CF5FWBR
5
CF5FWBR
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10
23
13
0.5
3.0
9.3
1.60
1930
1730
1260
CF5FWBUUR
5
CF5FWBUUR
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10
23
13
0.5
3.0
9.3
1.60
1930
1730
1260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청