ST - Belleville Washer - 3/32" to 3/4" Shaft Size 3/16" to 1 1/2" Outside Diameter - 302 Stainless Steel *1095 Carbon Steel
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/miscellaneous/f52_a.prj},{NB=ST-5_(0.031)},{PN=ST-5},{DES=BELLEVILLE WASHER},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F52},{MAT=302 Stainless Steel},{OD=0.500},{ID=0.255},{T=0.025},{HF=0.038},{HC=0.031},{FC=95 LBS},{H=0.031}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter O.D.(±.010)
[인치]
ID
Inside Diameter I.D. (+.010/-.000)
[인치]
T
Ring Thickness T (±10%)
[인치]
HF
Free Height
[인치]
HC
Compressed Height
[인치]
FC
Force to Compress to HC ±15%
[LBS]
ST-1_(0.012)
ST-1
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.187
0.093
0.010
0.015
0.012
15 LBS
ST-2_(0.017)
ST-2
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.250
0.125
0.013
0.020
0.017
26 LBS
ST-3_(0.021)
ST-3
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.312
0.156
0.016
0.025
0.021
41 LBS
ST-4_(0.025)
ST-4
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.375
0.190
0.020
0.030
0.025
60 LBS
ST-5_(0.031)
ST-5
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.500
0.255
0.025
0.038
0.031
95 LBS
ST-6_(0.04)
ST-6
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.625
0.317
0.032
0.048
0.040
145 LBS
ST-7_(0.049)
ST-7
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
0.750
0.380
0.040
0.059
0.049
235 LBS
ST-8_(0.062)
ST-8
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
1.000
0.505
0.050
0.075
0.062
340 LBS
ST-9_(0.077)
ST-9
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
302 Stainless Steel
1.250
0.630
0.062
0.092
0.077
475 LBS
ST-10_(0.089)
ST-10
BELLEVILLE WASHER
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
1.500
0.750
0.072
0.107
0.089
660 LBS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청