카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3712 - Die sets for progressive and composite tools, ball guide
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3712_assmtab.prj},{NB=ST3712.396X196},{BESTNR=ST3712.396X196},{VERS=2},{A=396},{B=196},{B1=80},{B2=246},{B3=142},{B4=80},{C=27},{E=342},{E1=339},{H1=241.000},{H2=25.000},{H3=47.000},{H4=15.000},{D1=25},{L=180},{L4=8.000},{D5=48.000},{D2=31.000},{H5=14.000},{L1=100.000},{L2=63.000},{L3=43.000},{D3=26.000},{PPATH=st_3712_sch.prj},{VERS1=6},{VERS2=2},{WG=128.000},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
VERS
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
B3
Width
[mm]
B4
Width
[mm]
C
Length
[mm]
E
[mm]
E1
Length
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
D1
Guide pillar ST 7117
[mm]
L
Guide pillar ST 7117
[mm]
L4
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3712.196X156
ST3712.196X156
1
196
156
60
196
108
60
24
148
145
241.000
25.000
47.000
12.000
19
180
8.000
42.000
25.000
14.000
100.000
63.000
43.000
22.000
47.000
ST3712.246X156
ST3712.246X156
1
246
156
60
196
108
60
24
198
195
241.000
25.000
47.000
12.000
19
180
8.000
42.000
25.000
14.000
100.000
63.000
43.000
22.000
58.000
ST3712.311X156
ST3712.311X156
1
311
156
60
196
108
60
24
263
260
241.000
25.000
47.000
12.000
19
180
8.000
42.000
25.000
14.000
100.000
63.000
43.000
22.000
73.500
ST3712.246X196
ST3712.246X196
2
246
196
80
246
142
80
27
192
189
241.000
25.000
47.000
15.000
25
180
8.000
48.000
31.000
14.000
100.000
63.000
43.000
26.000
74.000
ST3712.311X196
ST3712.311X196
2
311
196
80
246
142
80
27
257
254
241.000
25.000
47.000
15.000
25
180
8.000
48.000
31.000
14.000
100.000
63.000
43.000
26.000
93.000
ST3712.396X196
ST3712.396X196
2
396
196
80
246
142
80
27
342
339
241.000
25.000
47.000
15.000
25
180
8.000
48.000
31.000
14.000
100.000
63.000
43.000
26.000
128.000
ST3712.311X246
ST3712.311X246
3
311
246
100
311
178
100
34
243
240
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
118.000
ST3712.396X246
ST3712.396X246
3
396
246
100
311
178
100
34
328
325
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
152.000
ST3712.496X246
ST3712.496X246
3
496
246
100
311
178
100
34
428
425
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
206.000
ST3712.396X311
ST3712.396X311
4
396
311
150
396
240
150
35
326
323
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
204.000
ST3712.496X311
ST3712.496X311
4
496
311
150
396
240
150
35
426
423
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
258.000
ST3712.626X311
ST3712.626X311
4
626
311
150
396
240
150
35
556
553
257.000
30.000
60.000
15.000
32
210
10.000
60.000
40.000
0.000
120.000
58.000
74.000
34.000
325.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청