SSXRB - 중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입-블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssxrb.prj},{NB=SSXRB24},{H=24},{KL=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57HRC~},{OT=0 ~ 61},{W1=9.5},{H1=12.5},{C=15},{B=34},{L2=40},{W=4.0},{P1=26},{P2=26},{S1=M4},{S1MAX=4.0},{LL1=6},{T=10},{BB=19.4},{E=3},{T1=6.0},{D8=16.50},{D9=18.9},{D11=9.0},{D10=11.9},{MB=0.20},{DH1=22.8},{DH2=13.4},{RH1=1.45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
T
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SSXRB24
SSXRB24
24
스테인리스
57HRC~
0 ~ 61
9.5
34
56.8
40
4.0
26
26
M4
6
10
19.4
3
6.0
0.20
SSXRB28
SSXRB28
28
스테인리스
57HRC~
0 ~ 61
11.0
42
65.2
48
5.0
32
32
M5
7
12
22.0
11
5.5
0.28
SSXRB33
SSXRB33
33
스테인리스
57HRC~
0 ~ 61
12.5
48
81.6
60
6.5
35
35
M6
9
12
26.0
11
7.0
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청