SSRZLF - 中载型直线导轨-带不锈钢树脂保持器/可互换·微预压型-滑轨L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzlf.prj},{NB=SSRZLF24-101},{H=24},{L=101},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{W1=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MR
导轨重量
[kg/m]
SSRZLF24-101
SSRZLF24-101
24
不锈钢
57 HRC~
0 ~ 50
12.5
15
3.5 x 6 x 4.5
20.5
60
1.4
SSRZLF28-161
SSRZLF28-161
28
不锈钢
57 HRC~
0 ~ 50
15.5
20
6 x 9.5 x 8.5
20.5
60
2.3
SSRZLF33-161
SSRZLF33-161
33
不锈钢
57 HRC~
0 ~ 50
18.0
23
7 x 11 x 9
20.5
60
3.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求